Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ANSI 120-1 HV
Steigung | 38.1 | Anzahl der Glieder | 1 | Norm | DIN 8187/8188 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 6600.0 | Werkstoff | Standard | Zolltarifnummer | 73151190 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenkette, Elite, die Teilenummer ist ANSI 120-1 HV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ANSI 120-1 HV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften