Flanschlagergehäuse, Stahlblech, oval

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFT 12 TF

Teilenummer
PFT 12 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.00 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 12 Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Spannlager montieren Gewindestifte Art der Befestigungslöcher Loch Gehäusematerial Stahlblech
GTIN/EAN 7316571556178 Serie PFT...TF Zolltarifnummer 84832000
Gewicht(g) 190

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuse, Stahlblech, oval, die Teilenummer ist PFT 12 TF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFT 12 TF.

Technischer Support