Hersteller-Teilenummer: FYK 20 TF
Marke: SKF
Preis: 32.43 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
[d] Durchmesser - Wellenbohrung: 20 mm
GTIN/EAN: 7316571044590
Serie: FYK...TF
Gewicht: 263 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FYK 20 TF
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Spannlager montieren | Gewindestifte |
---|---|---|---|---|---|
Art der Befestigungslöcher | Loch | Gehäusematerial | Verbundwerkstoff | Zolltarifnummer | 84832000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuse, Y-tech, quadratisch, die Teilenummer ist FYK 20 TF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYK 20 TF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
GTIN/EAN
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FYK 20 TR |
FYK 25 TF |
FYK 25 TR |
FYK 35 TF |
FYK 40 TF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | GTIN/EAN | Serie | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 7316570561029 | FYK...TR | 266 | ||
38.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 7316570097955 | FYK...TF | 332 | ||
41.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 7316571057316 | FYK...TR | 330 | ||
53.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 7316570164558 | FYK...TF | 676 | ||
62.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 7316570820782 | FYK...TF | 890 |