Gebänderter Keilriemen, Predator (Teilenummern)

Gebänderter Keilriemen, Predator
· Mindestens 40% bessere Übertragungsleistung als herkömmliche Keilriemen
· Häufiges Nachspannen entfällt: weniger Wartung, weniger Ausfallzeiten
· Exzellente Problemlösung
· Statisch leitfähig (ISO 1813 – außer 8VP), das Produkt erfüllt somit die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EG – ATEX
· Auf Anfrage als Satz erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundendienst
· Konform mit REACH und RoHS 2
· Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8VP 5000/4
8VP 5000/5
15 JP 6300/3
15JP6350/6
9182-04315
9193-92103
9193-92106
9193-92203
9193-92205
9193-92304
9193-92305
9193-92502
9193-92506
9193-92602
9193-92604
9193-92605
9193-92606
9193-92608
9193-92803
9193-93103
9193-93506
9193-93706
9193-94005
9193-94007
9193-94203
9193-98004
9194-53506
9194-54005
9194-54503
9194-54504
9194-54506
9194-54510
9194-55010
9194-55303
9194-55310
9194-56304
9194-56704
9194-56712
9194-57105
9194-58004
9194-59004
9194-59007
9195-63503
SPBP 2500/3
SPBP 3150/2
SPBP 3750/3
SPBP 4750/4
SPBP 4750/5
SPBP 5600/3
SPBP 7100/4
SPCP 4000/4
SPCP 5300/8
SPCP 6000/3
SPCP 6700/3
SPCP 9000/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Reihen Länge
(mm)
Profil Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)
Zolltarifnummer

7,083.28 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig127008VP23541446560143936596.02640103900

8,854.08 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen127008VP23541257106629645745.02640103900

1,109.80 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig630015JP13-5616.01640103900

2,194.65 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen635015JP13-11232.01640103900

4,314.83 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig80018VP23541446560124823133.02640103900

425.68 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig2120SPBP1354144655844042048.01640103300

852.00 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen2120SPBP13-4094.99981640103300

436.87 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig2240SPBP1354144655844422164.01640103300

728.58 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen2240SPBP1354144655844663607.01640103300

588.20 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig2360SPBP1354144655844973045.01640103300

737.63 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen2360SPBP1354144655845033806.01640103300

301.50 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen2500SPBP13-1613.01640103900

904.90 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen2500SPBP1354144656058884838.01640103900

954.74 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen2650SPBP1354144655845581709.01640103900

642.02 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig2650SPBP1354144655845723419.01640103900

799.83 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen2650SPBP1354144655845894274.01640103900

962.40 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen2650SPBP1354144656059875128.01640103900

1,282.33 €

1 12 Arbeitstage 8 Reihen2650SPBP1354144656060076838.01640103900

501.25 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig2800SPBP1354144655846022712.01640103900

543.68 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig3150SPBP13-3052.01640103900

1,203.25 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen3550SPBP1354144656065406886.01640103900

1,287.92 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen3750SPBP1354144656066567277.01640103900

1,165.53 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen4000SPBP13-6468.01640103900

1,632.65 €

1 12 Arbeitstage 7 Reihen4000SPBP13-9055.01640103900

726.73 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig4250SPBP1354144655848864127.01640103900

1,840.65 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig8000SPBP13541446558533310374.01640103900

2,145.22 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen3550SPCP1854144656086749891.02240103900

1,951.25 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen4000SPCP1854144655857779293.02240103900

1,313.38 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig4500SPCP1854144655858386275.02240103900

1,750.80 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig4500SPCP1854144655858458366.02240103900

2,626.37 €

1 12 Arbeitstage 6 Reihen4500SPCP18-13350.02240103900

4,377.27 €

1 12 Arbeitstage 10 Reihen4500SPCP18-20916.02240103900

4,837.47 €

1 12 Arbeitstage 10 Reihen5000SPCP18-23457.02240103900

1,538.35 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig5300SPCP1854144655859517459.02240103900

5,127.82 €

1 12 Arbeitstage 10 Reihen5300SPCP18541446560920624864.02240103900

2,561.62 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig6300SPCP18541446558608811827.02240103900

2,715.60 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig6700SPCP18541446558612512579.02240103900

8,146.72 €

1 12 Arbeitstage 12 Reihen oder mehr6700SPCP18541446560950337737.02240103900

3,695.67 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen7100SPCP18541446558617016664.02240103900

3,281.48 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig8000SPCP18541446558624815028.02240103900

3,714.83 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig9000SPCP18541446558632316909.02240103900

6,500.97 €

1 12 Arbeitstage 7 Reihen9000SPCP18541446560990929591.02240103900

1,097.33 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig635015JP13-5616.01640103900

452.42 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig2500SPBP13-2419.01640103900

362.62 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3150SPBP13-2035.00011640103900

643.92 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig3750SPBP13-3638.01640103900

1,080.73 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig4750SPBP13-6149.01640103900

1,352.60 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen4750SPBP13-7686.01640103900

969.52 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig5600SPBP13-5440.01640103900

1,594.50 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig7100SPBP1354144655852589202.01640103900

1,560.78 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig4000SPCP18-7434.02240103900

4,102.28 €

1 12 Arbeitstage 8 Reihen5300SPCP18-19890.02240103900

1,791.40 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig6000SPCP18-8445.02240103900

2,074.72 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig6700SPCP18-9434.02240103900

7,429.67 €

1 12 Arbeitstage -9000SPCP18-32800.02240103900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 60 Werkstoff Mischung aus Elastomer

Technischer Support