Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XPZ 1850/2
Teilenummer
|
---|
XPZ 1850/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Reihen | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | -40 | 100 | 1850 | XPZ | 8 | 5414465546013 | 435.0 | 10 | 40103300 |
Loading...
Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsband, Quad-Power II, die Teilenummer ist XPZ 1850/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XPZ 1850/2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Reihen
Temperaturbereich (min.)(°C)
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3VX 375/3 |
3VX 375/4 |
3VX 375/5 |
XPZ 3000/3 |
XPZ 3150/4 |
XPZ 800/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Reihen | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571096903 | 376.0 | 10 | 40103100 | ||
112.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571097153 | 463.0 | 10 | 40103100 | ||
141.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | - | 738.0 | 10 | 40103100 | ||
214.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | -40 | 110 | 3000 | XPZ | 8 | 5414465432392 | 1064.0 | 10 | 40103900 | ||
301.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | -40 | 110 | 3150 | XPZ | 8 | 5414465432422 | 1577.0 | 10 | 40103900 | ||
38.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | -40 | 110 | 800 | XPZ | 8 | 5414465545740 | 201.0 | 10 | 40103100 |