Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9389-05132
Teilenummer
|
---|
9389-05132 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Reihen | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | -30 | 60 | 3353 | 5VX | 13 | 5412571098358 | 5126.0 | 16 | 40103900 |
Loading...
Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsband, Quad-Power II, die Teilenummer ist 9389-05132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9389-05132.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Reihen
Temperaturbereich (min.)(°C)
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3VX 375/3 |
3VX 375/4 |
3VX 375/5 |
9389-05160 |
XPA 1000/3 |
XPA 1060/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Reihen | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571096903 | 376.0 | 10 | 40103100 | ||
112.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | 5412571097153 | 463.0 | 10 | 40103100 | ||
141.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | -30 | 60 | 953 | 3VX | 8 | - | 738.0 | 10 | 40103100 | ||
934.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | -30 | 60 | 4064 | 5VX | 13 | 5412571098389 | 5684.0 | 16 | 40103900 | ||
96.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | -40 | 100 | 1000 | XPA | 10 | 5414465430572 | 594.0 | 13 | 40103100 | ||
74.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | -40 | 110 | 1060 | XPA | 10 | 5414465430602 | 391.0 | 13 | 40103100 |