Keilriemen, Truflex

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8400-00290

Teilenummer
8400-00290
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.75 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 60 Länge(mm) 737
Höhe(mm) 3.175 Gewicht(g) 27.0 Breite(mm) 6.35
Werkstoff Mischung aus Elastomer Zolltarifnummer 40103200

Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen, Truflex, die Teilenummer ist 8400-00290.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8400-00290.

Technischer Support