Keilriemen, VulcoPower

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9421-60390

Teilenummer
9421-60390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.18 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 60 Länge(mm) 980
Höhe(mm) 8 Gewicht(g) 117.0 Breite(mm) 13
Werkstoff Mischung aus Elastomer Zolltarifnummer 40103900

Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen, VulcoPower, die Teilenummer ist 9421-60390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9421-60390.

Technischer Support