Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPZ 1000 VULCOPLUS |
SPZ 900 VULCOPLUS |
SPZ 987 VULCOPLUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | 5414465283819 | 80.0 | ||
27.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 900 | 5414465283826 | 72.0 | ||
29.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 987 | 5414465174650 | 79.0 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Profil | SPZ |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 8 | Breite(mm) | 10 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
Zolltarifnummer | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften