Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9802-10091
Teilenummer
|
---|
9802-10091 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Werkstoff | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | -30 | 60 | 850 | 9 | 5412571182309 | 252.0 | 28 | Mischung aus Elastomer | 40103100 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Breitkeilriemen, Varispeed, die Teilenummer ist 9802-10091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9802-10091.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Temperaturbereich (min.)(°C)
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge(mm)
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Werkstoff
Zolltarifnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4230 V 556 |
9802-10010 |
9802-10011 |
9802-10092 |
9802-10093 |
9802-10094 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Werkstoff | Zolltarifnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 2500.0 | - | - | 40103900 | ||
55.72 € | 46 | 12 Arbeitstage | -30 | 60 | 1000 | 8 | 5412571181531 | 213.0 | 23 | Mischung aus Elastomer | 40103100 | ||
88.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | -30 | 60 | 1320 | 9 | 5412571181548 | 386.0 | 28 | Mischung aus Elastomer | 40103100 | ||
70.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | -30 | 60 | 900 | 9 | 5412571182316 | 266.0 | 28 | Mischung aus Elastomer | 40103100 | ||
72.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | -30 | 60 | 950 | 9 | 5412571182323 | 281.0 | 28 | Mischung aus Elastomer | 40103100 | ||
74.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | -30 | 60 | 1000 | 9 | 5412571182330 | 294.0 | 28 | Mischung aus Elastomer | 40103100 |