Zahnriemen / Powergrip / 8YU / CR (Neoprene)

Zahnriemen / Powergrip / 8YU / CR (Neoprene)
· Belastbarkeit bis zu 1 000kW
· Kein Schlupf. PowerGrip™ HTD™-Riemenzähne greifen nahtlos in die Scheibenrillen der Riemenscheibe ein und reduzieren so Drehzahlschwankungen
· Großer Drehzahlbereich
· Wirtschaftlicher Betrieb. Weder Schmierung noch Nachspannen wegen Dehnung oder Abnutzung sind erforderlich
· Hoher mechanischer Wirkungsgrad. Durch die vorteilhafte Riemenkonstruktion tritt geringe Wärmeentwicklung auf und da der Antrieb unabhängig von der Reibung ist, ist nur eine geringe Vorspannung erforderlich
· Konstante Antriebsdrehzahlen
· Lange störungsfreie Lebensdauer (durch hervorragende Abriebfestigkeit) in vielen Anwendungen, bei denen Metallkomponenten wie Ketten und Zahnräder innerhalb von Monaten verschleißen
· PowerGrip™  HTD™  14M: statisch leitfähig (ISO 9563), das Produkt erfüllt somit die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EG – ATEX
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Perfekter Sitz auf HTD™  Profil-Riemenscheiben

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2304-8YU-50
9293-61571
9293-62033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Weight
(g)

321.20 €

9 12 Arbeitstage 50492.0

144.28 €

1 12 Arbeitstage 40164.0

218.07 €

1 12 Arbeitstage 40454.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Werkstoff - Zugstrang Stahl Pitch(mm) 8
Customs tariff number 40103500

Technischer Support