Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BB/HBB 2126 (BB81) |
BB/HBB 3810 (BB150) |
BB/HBB 6130 (BB240) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2126 | 568 | ||
100.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3810 | 1200 | ||
171.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6130 | 1637 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Profil | BB/HBB |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 13 | Breite(mm) | 17 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
Zolltarifnummer | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften