Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Temperaturbereich (min.)(°C) | -55 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 70 | Profil | SPB |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 13 | Breite(mm) | 16.3 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
Zolltarifnummer | 40103200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften