Keilriemen, Conti-V FO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPZ 1120 / 3VX 445
XPZ 1212 / 3VX 479
XPZ 1237 / 3VX 490
XPZ987
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

7.93 €

1 17 Arbeitstage 112040103400500

9.07 €

1 17 Arbeitstage 12124010340085

9.07 €

1 17 Arbeitstage 123740103400550

9.75 €

1 17 Arbeitstage 9874010320067

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -40 Temperaturbereich (max.)(°C) 120 Profil XPZ / 3VX
Höhe(mm) 8 Breite(mm) 9.7 Werkstoff Mischung aus Elastomer

Technischer Support