Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13 X 1321 LI (AX52) |
13 X 533 LI (AX21) |
6558344000 |
6797762773 |
AX0610 |
XPB 1525 / 5VX 605 |
XPB 2730 / 5VX 1080 |
ZX0158 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 1321 | - | 8 | 13 | 40103400 | 142 | ||
8.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 533 | - | 8 | 13 | 40103400 | 57 | ||
26.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 2285 | - | 8 | 13 | 40103400 | 244 | ||
28.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 2413 | - | 8 | 13 | 40103400 | 259 | ||
14.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 1549 | - | 8 | 13 | 40103400 | 166 | ||
21.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 1525 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103400 | 295 | ||
41.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 2730 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103400 | 500 | ||
7.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 401 | - | 6 | 10 | 40103900 | 24 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -40 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften