Keilriemen, FO Advance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6558674000
SPB 1900
XPA1060
XPA1120
XPA1307
XPA1382
XPA1400
XPA2120
XPA2650
XPA610
XPA640
XPA710
XPA820
XPA932
XPB2060
XPB2700
XPZ1087
XPZ1250
XPZ1287
XPZ1320
XPZ1362
XPZ1380
XPZ630
XPZ662
XPZ780
XPZ937
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Profil Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

34.25 €

1 17 Arbeitstage 2432XPA912.740103200288

48.68 €

1 17 Arbeitstage 1900SPB1316.340103200460

15.87 €

1 17 Arbeitstage 1060XPA912.740103200109

15.87 €

1 17 Arbeitstage 1120XPA912.740103200134

18.65 €

1 17 Arbeitstage 1307XPA912.740103200158

19.47 €

1 17 Arbeitstage 1382XPA912.740103200161

19.47 €

1 17 Arbeitstage 1400XPA912.740103200129

22.63 €

1 17 Arbeitstage 2120XPA912.740103400269

37.82 €

1 17 Arbeitstage 2650XPA912.740103900337

10.17 €

1 17 Arbeitstage 610XPA912.74010320071

11.12 €

1 17 Arbeitstage 640XPA912.74010390081

11.12 €

1 17 Arbeitstage 710XPA912.74010320084

12.25 €

1 17 Arbeitstage 820XPA912.74010320097

13.62 €

1 17 Arbeitstage 932XPA912.740103200107

43.23 €

1 17 Arbeitstage 2060XPB / 5VX1316.340103900407

56.80 €

1 17 Arbeitstage 2700XPB1316.340103900350

10.72 €

1 17 Arbeitstage 1087XPZ / 3VX89.74010320074

11.49 €

1 17 Arbeitstage 1250XPZ / 3VX89.74010320089

13.07 €

1 17 Arbeitstage 1287XPZ / 3VX89.74010320080

13.07 €

1 17 Arbeitstage 1320XPZ / 3VX89.74010320085

14.60 €

1 17 Arbeitstage 1362XPZ / 3VX89.740103200104

14.60 €

1 17 Arbeitstage 1380XPZ / 3VX89.74010320089

8.38 €

1 17 Arbeitstage 630XPZ / 3VX89.74010320042

8.38 €

1 17 Arbeitstage 662XPZ / 3VX89.74010390048

8.38 €

1 17 Arbeitstage 780XPZ / 3VX89.74010320049

9.75 €

1 17 Arbeitstage 937XPZ / 3VX89.74010320063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 90 Werkstoff Mischung aus Elastomer

Technischer Support