Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
49030238 |
49030241 |
49030262 |
49041727 |
49041728 |
49041730 |
49042430 |
PK 80X68X3.9 MM |
PK 125X110X5 H=4.9 MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.71 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 3 | 2.9 | 31 | 40 | 1.4 | |
25.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 2.9 | 41 | 50 | 2.024 | |
22.30 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 3 | 2.9 | 23 | 32 | 1.075 | |
18.69 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2.5 | 2.4 | 13 | 20 | 0.77 | |
18.69 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2.5 | 2.4 | 18 | 25 | 0.8 | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4 | 3.8 | 78 | 90 | 10.4 | |
29.61 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4 | 3.9 | 58 | 70 | 4.5 | |
31.42 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 3.9 | - | 68 | 80 | 5.3 | |
61.08 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 4.9 | 110 | 125 | 23.4 |
Loading...
Härte in Shore | 75 | Werkstoff | FKM | Serie | PK |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften