Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22 X 2438 LI (C96)
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Länge(mm) | 2438 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 14 | Breite(mm) | 22 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
Zolltarifnummer | 40103200 | Gewicht(g) | 790 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen, Hi-Power, die Teilenummer ist 22 X 2438 LI (C96).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22 X 2438 LI (C96).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften