Führungsband, PTFE-Kohle, Werkstoff 177025

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5399

Teilenummer
5399
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.45 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -40 Temperaturbereich (max.)(°C) 200 Breite(mm) 8
Nutlänge(mm) 8.2 Materialstärke(mm) 2 Werkstoff PTFE-Kohle
Serie FB Zolltarifnummer 39209990 Gewicht(g) 33.201

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsband, PTFE-Kohle, Werkstoff 177025, die Teilenummer ist 5399.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5399.

Technischer Support