Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24359657
Breite(mm) | 24.5 | Nutlänge(mm) | 25 | Innendurchmesser(mm) | 970 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 978 | Werkstoff | Hartgewebe | Serie | SB |
Zolltarifnummer | 84833080 | Gewicht(g) | 373 |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungsring, Stab, laminiertes Gewebe-HG600, die Teilenummer ist 24359657.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24359657.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften