Kolbenführung, laminiertes Gewebe-MT517

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KB 110X105X9.6 L=9.7 MM

Teilenummer
KB 110X105X9.6 L=9.7 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 9.6 Nutlänge(mm) 9.7 Innendurchmesser(mm) 105
Durchmesser(mm) 110 Werkstoff Hartgewebe Serie KB
Zolltarifnummer 84833080 Gewicht(g) 7.2

Sie befinden sich auf der Seite für Kolbenführung, laminiertes Gewebe-MT517, die Teilenummer ist KB 110X105X9.6 L=9.7 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB 110X105X9.6 L=9.7 MM.

Technischer Support