Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
434788
Breite(mm) | 10 | Nutlänge(mm) | 11 | Innendurchmesser(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 160 | Härte in Shore | 80 | Werkstoff | NBR |
Serie | NAPN | Zolltarifnummer | 40169300 | Gewicht(g) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Ring, 80NBR709, die Teilenummer ist 434788.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 434788.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften