Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Breite2 (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 60 | 80 | 42.211 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 8 | 10 | 20 | 3.521 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 8 | 12 | 22 | 3.97 | |
10.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 18 | 28 | 6.851 | |
12.09 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 32 | 45 | 15.4 | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 48 | 60 | 19.801 | |
37.06 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 135 | 145 | 52.001 | |
76.23 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 12 | 16 | 220 | 240 | 236.001 | |
10.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 13 | 0.98 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 8 | 22 | 2.6 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 8 | 15 | 25 | 5.33 | |
20.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 85 | 95 | 27.351 | |
24.24 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 105 | 115 | 34.321 | |
27.70 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 115 | 125 | 49.24 | |
29.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 120 | 130 | 40 | |
47.26 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | 170 | 185 | 125.001 | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 11 | 15 | 60 | 78 | 35 | |
33.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 9 | 12 | 125 | 140 | 66.851 | |
10.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 8 | 24 | 35 | 5 | |
22.31 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 12 | 15 | 80 | 100 | 80 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 8 | 32 | 45 | 10.551 | |
36.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 9 | 12 | 150 | 165 | 97.711 | |
12.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 8 | 30 | 45 | 13.701 | |
37.06 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 9 | 12 | 130 | 145 | 85.6 | |
12.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 42 | 52 | 15.66 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 9 | 12 | 160 | 175 | 100.84 | |
36.28 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 9 | 12 | 145 | 160 | 98.37 | |
83.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 12 | 16 | 240 | 260 | 238.371 | |
61.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 12 | 16 | 200 | 220 | 230.001 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 4 | 14 | 22 | 1.75 | |
12.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 8 | 40 | 52 | 15.07 | |
14.10 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 50 | 70 | 36.001 | |
10.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 7 | 20 | 26 | 3.111 | |
11.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 30 | 40 | 11.201 |
Loading...
Härte in Shore | 88 | Werkstoff | NBR | Serie | AS |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40169300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Breite2(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften