Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Breite2 (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.42 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 9.3 | 12.3 | 125 | 140 | 84129080 | 34.191 | |
26.93 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 9.3 | 12.3 | 100 | 115 | 39269097 | 28.261 | |
10.59 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 45 | 53 | 39269097 | 3.681 | |
7.14 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 22 | 30 | 39269097 | 2.011 | |
6.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 20 | 28 | 84129080 | 1.8 | |
6.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 16 | 24 | 39269097 | 1.541 | |
8.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 28 | 36 | 39269097 | 2.491 | |
12.66 € | 72 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 9.3 | 12.3 | 110 | 125 | 39269097 | 30.961 | |
8.69 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 36 | 44 | 39269097 | 3.021 | |
6.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 10 | 18 | 39269097 | 1.081 | |
13.56 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 6.1 | 8.3 | 63 | 73 | 39269097 | 10 | |
18.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6.1 | 8.3 | 80 | 90 | 39269097 | 10.23 | |
11.58 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 50 | 58 | 39269097 | 4.14 | |
6.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 12 | 20 | 39269097 | 1.201 | |
7.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 18 | 26 | 39269097 | 1.7 | |
8.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 25 | 33 | 39269097 | 2.311 | |
8.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 32 | 40 | 39269097 | 2.841 | |
8.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4.8 | 7 | 40 | 48 | 39269097 | 3.341 | |
14.29 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 6.1 | - | 70 | 80 | 39269097 | 8.841 |
Loading...
Härte in Shore | 94 | Werkstoff | 94AU925 | Serie | AUASOB |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Breite2(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften