Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
49042526 |
49042527 |
PR 20X29X3 H=2.8 MM |
PR 50X59X2.8 MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 22 | 15 | 2.5 | 2.3 | 0.495 | |
24.15 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 34 | 25 | 3 | 3 | 1.3 | |
22.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 29 | 20 | 3 | 2.8 | 1.193 | |
30.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 59 | 50 | 2.8 | - | 1.2 |
Loading...
Härte in Shore | 75 | Serie | PR | Werkstoff | FKM |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften