Rundschnur, REACH-konform, EPDM70 (Teilenummern)

Rundschnur, REACH-konform, EPDM70
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Rundschnur bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Rundschnur geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

67089337

Teilenummer
67089337
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Materialstärke in mm 20
Werkstoff EPDM Zolltarifnummer 40169300 Härte in Shore 70
Gewicht(g) 399.9

Sie befinden sich auf der Seite für Rundschnur, REACH-konform, EPDM70, die Teilenummer ist 67089337.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 67089337.

Technischer Support