Hersteller-Teilenummer: 67187838
Marke: DICHTOMATIK
Preis: 7.78 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Materialstärke in mm: 4
Gewicht: 25 g
Länge: - m
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
67187838
Werkstoff | Fluorkautschuk | Temperaturbereich | -15 bis + 200 °C. | Werkstoff | FKM |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 39269097 | Härte in Shore | 75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundschnur, Viton, FKM75, die Teilenummer ist 67187838.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 67187838.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Materialstärke in mm
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
67189877 |
67191839 |
67191842 |
67191843 |
67191844 |
67191845 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Materialstärke in mm | Gewicht (g) | Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5.33 | 43 | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.5 | 3.42 | 50 | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 6.31 | - | |
4.73 € | 6 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2.4 | 11.46 | - | |
4.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5 | 9.28 | - | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 19 | - |