Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
49076091
Außen-Ø(mm) | 40 | Innen-Ø(Ø) | 30 | Breite(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Härte in Shore | 94 | Serie | NAUIPSL | Werkstoff | 94AU925 |
Zolltarifnummer | 84129080 | Gewicht(g) | 5.651 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stangendichtung, 94AU925, die Teilenummer ist 49076091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49076091.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften