U-Ring, Stab, mit Tragring, 95AU-V142

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24265876

Teilenummer
24265876
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.39 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 130 Innen-Ø(Ø) 110 Breite(mm) 14.6
Breite2(mm) 16 Härte in Shore 95 Serie T23
Werkstoff Polyurethan Zolltarifnummer 39269097 Gewicht(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für U-Ring, Stab, mit Tragring, 95AU-V142, die Teilenummer ist 24265876.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24265876.

Technischer Support