Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
468060 |
468061 |
468065 |
468066 |
468120 |
470526 |
471728 |
476708 |
476906 |
49067732 |
49067733 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Nutlänge (mm) | Breite (mm) | Serie | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 3.6 | 3.6 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.331 | |
10.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 10 | 3.2 | 3.2 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.221 | |
10.19 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 11.5 | 8 | 2.9 | 2.5 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.141 | |
9.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 6 | 2.6 | 2.2 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.116 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 20.5 | 16 | 3.6 | 3.2 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.421 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 20 | 4 | 4 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.7 | |
12.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 30 | 25 | 4 | 3.6 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.791 | |
10.19 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 4 | 2.6 | 2.2 | NIPSL 310 | 84129080 | 0.061 | |
15.90 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 37.5 | 32 | 4.4 | 4.4 | NIPSL 310 | 84129080 | 1.121 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18.1 | 12 | - | 3.8 | NIPSL 300 | 39269097 | 0.66 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 23 | 16 | - | 6.2 | NIPSL 300 | 39269097 | 2 |
Loading...
Härte in Shore | 85 | Werkstoff | 85AU20991 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Nutlänge(mm)
Breite(mm)
Serie
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften