Industriegasfeder, 750 Newton

Industriegasfeder, 750 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1199YG
130443
2065UF K1D1S1 0750N
497088
498815
555800 0750N
555843 0750N
555843 K1D1S1 0750N
5699MO
697656 K2D2
739790
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Zolltarifnummer Gewicht
(g)

33.83 €

1 17 Arbeitstage 404657724152783024200145

71.30 €

1 17 Arbeitstage 404657704892883024200542

58.23 €

1 17 Arbeitstage -83024200390

103.38 €

1 17 Arbeitstage 4046577046252830242001325

55.92 €

1 17 Arbeitstage 404657708502283024200380

39.68 €

1 17 Arbeitstage -83024900302

42.18 €

1 17 Arbeitstage -83024200366

60.07 €

1 17 Arbeitstage -83024900436

49.30 €

1 17 Arbeitstage 404657706337283024200176

39.12 €

1 17 Arbeitstage -83024900285

86.57 €

1 17 Arbeitstage 4046577115972830242001254

Loading...

  1. 1

Technischer Support