Flachriemen / PU 50 P2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PU 50 P2

Teilenummer
PU 50 P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.20 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU [B] Nennbreite(mm) 50 Temperaturbereich (min.) -25
Temperaturbereich (max.) 80 Spannungsglieder HP-Kabel Zolltarifnummer 40103900
Gewicht(g) 210

Sie befinden sich auf der Seite für Flachriemen / PU 50 P2, die Teilenummer ist PU 50 P2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PU 50 P2.

Technischer Support