Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5002005.5001007.5010008
Führungswellen
| ||||||||||||||||
Kugelkäfige
| ||||||||||||||||
Führungsbuchsen
| ||||||||||||||||
Kugelkäfige Mini-Reihe
| ||||||||||||||||
Führungsbuchsen Mini-Reihe
| ||||||||||||||||
Faltenbalg
|
Teilenummer
|
---|
5002005.5001007.5010008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Buchsen (Anzahl) | Wellentyp | Buchsentyp | Käfigtype | dw Wellendurchmesser (mm) | d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | dB Außendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | L Länge der Welle (mm) | L1 Länge der Führungsbuchse (mm) | L2 Länge des Kugelkäfigs (mm) | f Abstand Sicherungsring (Welle) (mm) | f Abstand Sicherungsring (Käfig) (mm) | k Kugeldurchmesser (mm) | C Tragzahl (radial) (N) | L3 Innenbauraum der Führungsbuchse (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing | 6 | 10 | 14 | 100 | 25 | 25 | 2 | 0 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Verkaufsausführung | Set |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelführung montiert (Buchse / Käfig / Welle) , die Teilenummer ist 5002005.5001007.5010008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5002005.5001007.5010008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Buchsen(Anzahl)
Wellentyp
Buchsentyp
Käfigtype
dw Wellendurchmesser(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse(mm)
L Länge der Welle(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs(mm)
f Abstand Sicherungsring (Welle)(mm)
f Abstand Sicherungsring (Käfig)(mm)
k Kugeldurchmesser(mm)
C Tragzahl (radial)(N)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5002002.5001003.5010230 |
5002002.5001004.5010004 |
5002002.5001004.5010005 |
5002005.5001007.5010009 |
5002005.5001007.5010010 |
5002005.5001007.5010207 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Buchsen (Anzahl) | Wellentyp | Buchsentyp | Käfigtype | dw Wellendurchmesser (mm) | d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | dB Außendurchmesser der Führungsbuchse (mm) | L Länge der Welle (mm) | L1 Länge der Führungsbuchse (mm) | L2 Länge des Kugelkäfigs (mm) | f Abstand Sicherungsring (Welle) (mm) | f Abstand Sicherungsring (Käfig) (mm) | k Kugeldurchmesser (mm) | C Tragzahl (radial) (N) | L3 Innenbauraum der Führungsbuchse (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing | 4 | 7 | 10 | 50 | 12 | 12 | 1.5 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing | 4 | 7 | 10 | 60 | 12 | 20 | 1.5 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing | 4 | 7 | 10 | 80 | 12 | 20 | 1.5 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing | 6 | 10 | 14 | 125 | 25 | 25 | 2 | 0 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing | 6 | 10 | 14 | 180 | 25 | 25 | 2 | 0 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | Einzelbuchse | Führungswelle | Führungsbuche offen | Kugelkäfig aus Messing | 6 | 10 | 14 | 140 | 25 | 25 | 2 | 0 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |