• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelführung montiert (Buchse / Käfig) (Teilenummern)

Kugelführung montiert (Buchse / Käfig)
Führungsbuchse und Kugelkäfig vormontiert, für spielfreie Linear- und Drehbewegungen zum Einsatz in allen technischen Bereichen, in denen Zuverlässigkeit und Präzision gefordert werden.
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Der Konfigurator bietet, basierend auf Standardgrößen und Katalogabmessungen, nur zulässige Kombinationen an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5002004.5001008

MARMOTION. Hochgenau Kugelführungen

   Führungswellen
N400  nach DIN 9825
N421 mit Innengewinde einpressseitig
N423 mit Innengewinde führungsseitig
N425 mit Innengewinde beidseitig
 Kugelkäfige
N500  aus Kunststoff
N501 aus Messing
N511 aus Messing mit Sicherungsring
Führungsbuchsen
N550  offen
N552 geschlossen mit Anlaufscheiben
N553 geschlossen mit Dichtringen
N570 geschlossen mit Abstreifern
   Kugelkäfige Mini-Reihe
N502  aus Messing
  Führungsbuchsen Mini-Reihe
N550  offen
N552 geschlossen mit Anlaufscheiben
   Faltenbalg
N820  aus Chromleder

Allgemeine Beschreibung

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung von Mahr hat sich in den letzten Jahrzehnten über ihren ursprünglichen Anwendungsbereich in der Stanztechnik hinaus im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Feinwerktechnik und Optik, sowie auf vielen Sondergebieten als Präzisionsführung für Dreh- und Hubbewegungen bewährt.
Im Laufe dieser Entwicklung entstanden bei Mahr Berechnungsgrundlagen, die sich auf langjährige Erfahrung stützen und durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Technischen Hochschulen belegt sind. Diese Erkenntnisse dienen heute dem Konstrukteur dazu, die Kugelführung für eine Anwendung zu optimieren. Das Ergebnis zeichnet sich aus durch eine sehr gute Führungsgenauigkeit, hohe Funktionssicherheit und lange Lebensdauer.
Die mit Präzision von Mahr gefertigten Kugelführungen sichern für den Anwender die Austauschbarkeit der Komponenten. Die MarMotion Hochgenau Kugelführung kann somit den Maschinen- und Konstruktionselementen hinzugerechnet werden.

Merkmale

MarMotion Hochgenau Kugelführungen zeichnen sich im Wesentlichen durch folgende Merkmale aus:

Höchste Führungsgenauigkeit

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung bietet eine sehr hohe Führungsgenauigkeit sowohl für Hubbewegungen, als auch für Drehbewegungen. Dies wird erreicht durch feinstbearbeitete Laufflächen von Welle und Buchse, deren Formgenauigkeit bezogen auf Rundheit und Zylindrizität innerhalb 1/3 der ISOToleranzklasse IT 3 liegt, sowie durch die ausschließliche Verwendung von Stahlkugeln der Güteklasse Grade 5, Sorte P0, nach DIN 5401 bzw. ISO 3290.

Spielfreie Führung

Die unter Vorspannung von einigen μm zwischen Welle und Buchse abrollenden Kugeln sichern die Spielfreiheit der Führung. Die optimale Vorspannung ist bereits werkseitig eingestellt durch Paarung von Welle, Kugelkäfig und Buchse. Dadurch vereinfacht sich die Montage der Führung.

Leichter Lauf

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung ermöglicht höchste Führungsgenauigkeit in Verbindung mit extrem geringer Reibung. Eine reine Abwälzbewegung der Kugeln auf feinstbearbeiteten Oberflächen führt zu Reibwerten zwischen 0,001 und 0,008 und gewährleistet leichtesten, ruckfreien Lauf.

Hohe Belastbarkeit und Führungssteifigkeit

Durch die dichte Kugelanordnung und die hohe Form- und Maßgenauigkeit von Kugeln und Laufflächen der MarMotion Hochgenau Kugelführung ist eine große Anzahl von Tragpunkten und damit eine gleichmäßige Kraftverteilung in der Führung gegeben. Der Konstrukteur kann den vorhandenen Bauraum optimal nutzen. Die Funktionssicherheit der Führung wird deutlich erhöht.

Schnelle Bewegungen, hohe Beschleunigungen

Durch den kraftschlüssigen Abwälzvorgang bei niedrigsten Reibwerten in der MarMotion Hochgenau Kugelführung sind schnelle Bewegungen mit hohen Beschleunigungen möglich. Kunststoffkäfige sind aufgrund ihrer geringen Massenkräfte für hochfrequente Dreh- und Hubbewegungen besonders geeignet.

Lange Lebensdauer

Durch sorgfältige Auswahl und Wärmebehandlung der Werkstoffe sowie durch die in höchster Güte hergestellten Laufflächen kann die MarMotion Hochgenau Kugelführung als nahezu verschleißfrei bezeichnet werden.

Geringe Wartung

Ein dünner Schmierfilm aus Wälzlagerfett genügt in den meisten Fällen für monatelangen Dauerbetrieb. Der Aufwand für die Wartung im Betrieb ist minimal.

Austauschbarkeit

Bei allen Einzelteilen ist durch die hochgenaue Fertigung von Welle und Buchse, die ausschließliche Verwendung von Kugeln der Sortierung P0 und eine kontinuierliche Qualitätssicherung die Austauschbarkeit gewährleistet. Ein dauerhafter problemloser Betrieb ist sichergestellt.

Sonderausführung

Das sehr umfangreiche Katalogprogramm der MarMotion Hochgenau Kugelführung bietet passende Lösungen für den Einsatz in vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Darüber hinaus können für spezielle Anwendungen bzw. besondere Anforderungen Sonderausführungen nach Werkstück-Zeichnung angefertigt werden. Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch die Verwendung alternativer Werkstoffe.
Teilenummer
5002004.5001008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Buchsentyp Käfigtype dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs
(mm)
f Abstand Sicherungsring (Käfig)
(mm)
k Kugeldurchmesser
(mm)
C Tragzahl (radial)
(N)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
n
(mm)

58.69 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101416400721800000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set Buchsen(Anzahl) Einzelbuchse Wellentyp Keine Führungswelle
f Abstand Sicherungsring (Welle)(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelführung montiert (Buchse / Käfig) , die Teilenummer ist 5002004.5001008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5002004.5001008.

Produktvarianten

Teilenummer
5002003.5001003
5002003.5001004
5002003.5001005
5002005.5001006
5002005.5001007
5002005.5001008
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Buchsentyp Käfigtype dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs
(mm)
f Abstand Sicherungsring (Käfig)
(mm)
k Kugeldurchmesser
(mm)
C Tragzahl (radial)
(N)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
n
(mm)

55.09 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47102012018300000

55.85 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47102020034500000

61.18 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47102030054750000

61.45 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing610142516026720000

63.28 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101425250421100000

66.72 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101425400721800000

Technischer Support