Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, Stahl, ohne Oberflächenbehandlung【1-20,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, Stahl, ohne Oberflächenbehandlung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Wenn das Gegenstück aus Holz ist, verwenden Sie eine Runde Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für Holz, um Vertiefungen zu vermeiden
[Material]
· Stahl

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSIS-ST-M1.6
WSIS-ST-M2
WSIS-ST-M2.3
WSIS-ST-M2.5
WSIS-ST-M2.6
WSIS-ST-M6
WSIS-ST-M8
WSIS-ST-M10
WSIS-ST-M12
WSIS-ST-M14
WSIS-ST-M16
WSIS-ST-M18
WSIS-ST-M20
WSIS-ST-M22
WSIS-ST-M24
WSIS-ST-M27
WSIS-ST-M30
WSIS-ST-M33
WSIS-ST-M36
WSIS-ST-M39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit

218.26 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.71.60.3Box/Packung

238.10 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.220.3Box/Packung

238.10 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.52.30.5Box/Packung

238.10 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.72.50.5Box/Packung

238.10 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.82.60.5Box/Packung

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.461.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.16 €

0.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.481.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.5102Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013122.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015142.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.30 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017163Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019183Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021203Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023223Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025244Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1028274Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031304Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.32 €

0.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034335Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1037365Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040396Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Gewebe Werkstoff: Stahl EN 1.0330 äquiv. Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Gewebe

Technischer Support