Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, Spezial-Werkstoff, ohne Oberflächenbehandlung (Teilenummern)

Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, Spezial-Werkstoff, ohne Oberflächenbehandlung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Wenn das Gegenstück aus Holz ist, verwenden Sie eine Runde Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für Holz, um Vertiefungen zu vermeiden
[Spezial-Werkstoff] Messing

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSIS-316L-M4
WSIS-316L-M6
WSIS-316L-M8
WSIS-316L-M10
WSIS-316L-M12
WSIS-316L-M16
WSIS-BR-M1.4
WSIS-BR-M1.6
WSIS-BR-M2
WSIS-BR-M2.3
WSIS-BR-M2.6
WSIS-BR-M4
WSIS-BR-M6
WSIS-BR-M8
WSIS-BR-M10
WSIS-BR-M12
WSIS-BR-M14
WSIS-BR-M16
WSIS-BR-M18
WSIS-BR-M20
WSIS-BR-M22
WSIS-BR-M24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Material: Edelstahl

1.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl4.340.8[EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl6.461.6[EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

2.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl8.481.6[EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

2.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl10.5102[EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl13122.5[EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

2.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl17163[EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.)

1.56 €

0.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing1.51.40.3-

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing1.71.60.3-

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing2.220.3-

7.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing2.52.30.5-

7.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing2.82.60.5-

0.02 €

0.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing4.340.8-

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing6.461.6-

0.14 €

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing8.481.6-

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing10.5102-

2.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing13122.5-

2.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing15142.5-

0.91 €

0.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Messing17163-

4.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing19183-

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing21203-

2.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing23223-

8.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Messing25244-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Oberflächenbehandlung N/A
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support