Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, Spezial-Werkstoff, Beschichtung【1-20,000 Stk. pro Packung】 (WSIS-BRN-M4)

Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, Spezial-Werkstoff, Beschichtung WSIS-BRN-M4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WSIS-BRN-M4

Marke: SUNCO

Preis: 1.64

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Oberflächenbehandlung: Vernickelt

ID d: 4.3 mm

Nenngröße Schraube (M): 4

Dicke T: 0.8 mm

Verkaufseinheit: Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)


(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSIS-BRN-M4

Teilenummer
WSIS-BRN-M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt4.340.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Messing

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Unterlegscheibe, ISO, kompakt, Spezial-Werkstoff, Beschichtung, die Teilenummer ist WSIS-BRN-M4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSIS-BRN-M4.

Produktvarianten

Teilenummer
WSIS-BRH-M16
WSIS-BRH-M18
WSIS-BRH-M2.6
WSIS-BRH-M20
WSIS-BRN-M6
WSIS-BRN-M8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

308.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Verchromt17163Box/PackungVerchromt

678.02 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Verchromt19183Box/PackungVerchromt

714.29 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Verchromt2.82.60.5Box/PackungVerchromt

149.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Verchromt21203Box/PackungVerchromt

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt6.461.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt8.481.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

Technischer Support