Runde Unterlegscheibe, JIS, Spezial-Werkstoff, Spezialbeschichtung【100-20,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Runde Unterlegscheibe, JIS, Spezial-Werkstoff, Spezialbeschichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Eigenschaften]
· Wenn das Gegenstück aus Holz ist, verwenden Sie eine Runde Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für Holz, um Vertiefungen zu vermeiden
[Spezial-Werkstoff] Messing
[ Spezialbeschichtung] Zinn-Kobalt / Schwarz / Verzinnung

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSJ-BRCB-M3
WSJ-BRCB-M4
WSJ-BRGSC-M2
WSJ-BRGSC-M2.6
WSJ-BRGSC-M3
WSJ-BRGSC-M3.5
WSJ-BRGSC-M4
WSJ-BRGSC-M5
WSJ-BRGSC-M6
WSJ-BRGSC-M8
WSJ-BRGSC-M10
WSJ-BRGSC-M12
WSJ-BRGSC-M14
WSJ-BRGSC-M16
WSJ-BRGSC-M20
WSJ-BRGSN-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

112.25 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Chromatiert3.330.5[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

319.90 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Chromatiert4.540.8[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

458.56 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt2.320.4[Verzinnt] Zinn-Kobalt

213.21 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt2.92.60.5[Verzinnt] Zinn-Kobalt

262.92 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt3.330.5[Verzinnt] Zinn-Kobalt

331.64 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt3.83.50.5[Verzinnt] Zinn-Kobalt

212.17 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt4.540.8[Verzinnt] Zinn-Kobalt

232.94 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt5.550.8[Verzinnt] Zinn-Kobalt

233.81 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt6.561[Verzinnt] Zinn-Kobalt

176.74 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt8.581.6[Verzinnt] Zinn-Kobalt

134.53 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt10.5101.6[Verzinnt] Zinn-Kobalt

172.41 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt12.5122.3[Verzinnt] Zinn-Kobalt

260.82 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt15142.6[Verzinnt] Zinn-Kobalt

273.86 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt17162.6[Verzinnt] Zinn-Kobalt

191.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt21203.2[Verzinnt] Zinn-Kobalt

172.41 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Versilbert/verkupfert/verzinnt12.5122.3[Verzinnt] Verzinnt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Messing
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support