Runde Unterlegscheibe, Größe, Spezial-Werkstoff, Beschichtung (Vernickelt) (WSX-BRN-M9X15-1)

Runde Unterlegscheibe, Größe, Spezial-Werkstoff, Beschichtung (Vernickelt) WSX-BRN-M9X15-1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WSX-BRN-M9X15-1

Marke: SUNCO

Preis: 0.29

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

ID d: 9.5 mm

Nenngröße Schraube (M): 9

Dicke T: 1 mm

Außen-Ø: 15 mm


(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.
  • Der Innendurchmesser d ist eine positive Toleranz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSX-BRN-M9X15-1

Teilenummer
WSX-BRN-M9X15-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.29 €

0.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109.59115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Vernickelt Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Vernickelt

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Unterlegscheibe, Größe, Spezial-Werkstoff, Beschichtung (Vernickelt), die Teilenummer ist WSX-BRN-M9X15-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSX-BRN-M9X15-1.

Produktvarianten

Teilenummer
WSX-BRN-M3X10-0.8
WSX-BRN-M3X6-0.3
WSX-BRN-M4X10-0.5
WSX-BRN-M4X12-0.8
WSX-BRN-M4X8-0.3
WSX-BRN-M5X10-0.5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Außen-Ø
(mm)

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.330.810

1.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.330.36

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.540.510

1.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.540.812

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.38

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.550.510

Technischer Support