Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L74C-6GP-QDN
Teilenummer
|
---|
L74C-6GP-QDN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Gewindeausführung | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L74C | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 91 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Von Hand | Neopren | G3/4 |
Loading...
Serie | Excelon |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Excelon Ölnebelschmiergeräte, die Teilenummer ist L74C-6GP-QDN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L74C-6GP-QDN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Einlassdruck(psi)
Durchfluss(scfm)
Gewindeausführung
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Korpus
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Ausführung mit Ablass
Elastomere
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L72C-2GP-EDN |
L72C-2GP-ETN |
L72C-2GP-EWN |
L72C-2GP-QDN |
L72C-2GP-QLN |
L74C-6GP-QPN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Gewindeausführung | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L72C | -34 - 65 | - | 51 | Zink | 24 | Zink | - | 17 | -30 - 149 | Keine | Geolast®. | G1/4 | ||
142.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zink | 24 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 122 | Keine | Geolast®. | G1/4 | ||
196.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zink | 24 | Polycarbonat mit Metallschutzkorb | - | 10 | -30 - 122 | Keine | Geolast®. | G1/4 | ||
195.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L72C | -34 - 65 | - | 51 | Zink | 24 | Zink | - | 10 | -30 - 149 | Von Hand | Geolast®. | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L72C | -34 - 50 | - | 51 | Zink | 24 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 122 | Von Hand | Geolast®. | G1/4 | ||
289.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L74C | -34 - 50 | - | - | Aluminium | 70 | Polycarbonat mit Metallschutzkorb | - | 10 | -30 - 122 | Von Hand | Neopren | G3/4 |