Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L74C-4GP-QAN |
L74C-4GP-QAQ |
L74C-4GP-QDN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Gewindeausführung | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L74C | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 91 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Von Hand | Neopren | G1/2 | ||
373.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L74C | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 91 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Von Hand | Neopren | G1/2 | ||
247.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L74C | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 91 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Von Hand | Neopren | G1/2 |
Loading...
Serie | Excelon |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Einlassdruck(psi)
Durchfluss(scfm)
Gewindeausführung
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Korpus
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Ausführung mit Ablass
Elastomere
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften