Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L64M-NNP-EAN |
L64M-NNP-EDN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Serie | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | L64M | -20 - 80 | 246 | - | Zinklegierung | 72 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | - | Nitrilkautschuk | - | Ohne Joch | ||
187.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | L64M | -20 - 80 | 246 | - | Zinklegierung | 72 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | - | Nitrilkautschuk | - | Ohne Joch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Durchfluss(scfm)
Ausführung mit Ablass
Maximaler Betriebsdruck(psi)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Maximaler Einlassdruck(psi)
Korpus
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Serie
Elastomere
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften