Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L82M-3GP-EDN
Teilenummer
|
---|
L82M-3GP-EDN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Serie | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | L82M | -20 - 65 | - | 45 | - | 21 | Aluminium | - | -4 - 149 | Excelon Plus | Keine | - | 290 | G3/8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Mikro-Nebel-Schmierstoffe, die Teilenummer ist L82M-3GP-EDN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L82M-3GP-EDN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Einlassdruck(psi)
Korpus
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Elastomere
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Durchfluss(scfm)
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Serie
Ausführung mit Ablass
Maximaler Betriebsdruck(psi)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L64M-2GP-EDN |
L64M-3GP-EAN |
L64M-3GP-EDN |
L82M-3GP-EPN |
L84M-3AP-EDN |
L84M-3AP-EPN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Serie | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | L64M | -20 - 80 | 246 | - | Zinklegierung | 25 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | - | Nitrilkautschuk | - | G1/4 | ||
412.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | L64M | -20 - 80 | 246 | - | Zinklegierung | 62 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | - | Nitrilkautschuk | - | G3/8 | ||
233.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | L64M | -20 - 80 | 246 | - | Zinklegierung | 62 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | - | Nitrilkautschuk | - | G3/8 | ||
45.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L82M | -10 - 60 | - | 45 | - | 21 | Polycarbonat | - | 14 - 140 | Excelon Plus | Keine | - | 145 | G3/8 | ||
102.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | L84M | - | - | - | - | - | Aluminium | - | - | Excelon Plus | Keine | - | - | 3/8" PTF | ||
77.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | L84M | - | - | - | - | - | Polycarbonat | - | - | Excelon Plus | Keine | - | - | 3/8" PTF |