Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L73M-2GP-EPN
Teilenummer
|
---|
L73M-2GP-EPN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Gewindeausführung | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L73M | -34 - 50 | - | - | Aluminium | 28 | Polycarbonat mit Metallschutzkorb | - | 10 | -30 - 122 | Keine | Neopren | G1/4 |
Loading...
Serie | Excelon |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Excelon Micro Fog Lubricators, die Teilenummer ist L73M-2GP-EPN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L73M-2GP-EPN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Einlassdruck(psi)
Durchfluss(scfm)
Gewindeausführung
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Korpus
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Ausführung mit Ablass
Elastomere
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L72M-2GP-EDN |
L72M-2GP-ETN |
L72M-2GP-EWN |
L73M-2GP-ETN |
L73M-2GP-QDN |
L73M-3AP-QPN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Durchfluss (scfm) | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Gewindeausführung | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L72M | -34 - 65 | - | 51 | Zink | 24 | Zink | - | 17 | -30 - 149 | Keine | Geolast®. | G1/4 | ||
129.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L72M | -34 - 50 | - | 51 | Zink | 24 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 122 | Keine | Geolast®. | G1/4 | ||
162.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L72M | -34 - 50 | - | 51 | Zink | 24 | Polycarbonat mit Metallschutzkorb | - | 10 | -30 - 122 | Keine | Geolast®. | G1/4 | ||
247.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L73M | -34 - 50 | - | - | Aluminium | 50 | Polycarbonat | - | 10 | -30 - 122 | Keine | Neopren | G1/4 | ||
258.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | L73M | -34 - 80 | - | - | Aluminium | 28 | Aluminium | - | 10 | -30 - 176 | Von Hand | Neopren | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L73M | -34 - 50 | 150 | 60 | Aluminium | 28 | Polycarbonat mit Metallschutzkorb | - | 10 | -30 - 122 | Von Hand | Neopren | 3/8" PTF |