Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8253235.8001.02400 |
8253250.8001.02400 |
8253256.8001.02400 |
8253270.8001.02400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
107.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
213.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
110.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 0 - 10 | Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Messing | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Bereich
Betriebsdruckbereich(psi)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Funktion
Spannung
Spulencode
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften