Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8536703.9150.00000
Teilenummer
|
---|
8536703.9150.00000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.5 - 40 | EN 60529 IP65 | 85360 | -20 - 50 | 7 - 580 | DIN EN 175301-803 | FPM | 43 | - | -4 - 122 | NC | -10 - 110 | 9150 | G2 |
Loading...
Korpus | Messing | Spannung | Keine Spule | Betrieb | 2/2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Messingventile ohne Magnetventil, die Teilenummer ist 8536703.9150.00000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8536703.9150.00000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeausführung
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Betriebsdruckbereich(psi)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8240000.9150.00000 |
8240000.9168.00000 |
8240000.9300.00000 |
8537000.9150.00000 |
8537201.9150.00000 |
8537700.9150.00000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.5 - 40 | EN 60529 IP65 | 85370 | -20 - 50 | 7 - 580 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | - | 4 - 122 | NC | -20 - 90 | 9150 | 1/4" NPT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 0.5 - 35 | EN 60529 IP65 | 85370 | -20 - 50 | 7 - 580 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | - | 4 - 122 | NO | -20 - 90 | 9150 | 1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0.5 - 40 | EN 60529 IP65 | 85370 | -20 - 50 | 7 - 580 | DIN EN 175301-803 | NBR | 43 | - | 4 - 122 | NC | -20 - 90 | 9150 | 2" NPT |