Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8240100.9168.00000 |
8240102.9168.00000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G3/8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | - | G3/8 |
Loading...
Korpus | Messing | Spannung | Keine Spule | Betrieb | 2/2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(psi)
Spulencode
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften