Kolbenventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8672233.8402.02400

Teilenummer
8672233.8402.02400
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 0 - 16 Schutzklasse EN 60529 IP65 Bereich 86720
Betriebstemperaturbereich(°C) 0 - 60 Betriebsdruckbereich(psi) 0 - 232 Elektrischer Anschluss DIN EN 175301-803
Sitzdichtung PTFE Korpus Messing kV Wert Durchfluss(m3/h) 4.4
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 32 - 140 Funktion NC Fluidtemperaturbereich(°C) 0 - 200
Spannung 24 V DC Spulencode 8402 Betrieb 2/2
Anschlussgröße G1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Kolbenventile, die Teilenummer ist 8672233.8402.02400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8672233.8402.02400.

Technischer Support