Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8274400.9100.00000
Teilenummer
|
---|
8274400.9100.00000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | 82740 | - | NBR | 23 | NC | -10 - 90 | 9100 | 1" NPT |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 | Korpus | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Spannung | Keine Spule | Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ventile ohne Magnetspule, die Teilenummer ist 8274400.9100.00000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8274400.9100.00000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8259000.9150.00000 |
8259003.9150.00000 |
8259100.9150.00000 |
8259103.9150.00000 |
8259200.9150.00000 |
8259201.9150.00000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 1.9 | NC | -10 - 90 | 9150 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | FPM | 1.9 | NC | -5 - 110 | 9150 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 3 | NC | -10 - 90 | 9150 | G3/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | FPM | 3 | NC | -5 - 110 | 9150 | G3/8 | ||
319.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 3.4 | NC | -10 - 90 | 9150 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 3.4 | NO | -10 - 90 | 9150 | G1/2 |