Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8259003.9150.00000
Teilenummer
|
---|
8259003.9150.00000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | FPM | 1.9 | NC | -5 - 110 | 9150 | G1/4 |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 | Korpus | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Spannung | Keine Spule | Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ventile ohne Magnetspule, die Teilenummer ist 8259003.9150.00000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8259003.9150.00000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8259000.9150.00000 |
8259100.9150.00000 |
8259103.9150.00000 |
8259200.9150.00000 |
8259201.9150.00000 |
8259203.9150.00000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 1.9 | NC | -10 - 90 | 9150 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 3 | NC | -10 - 90 | 9150 | G3/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | FPM | 3 | NC | -5 - 110 | 9150 | G3/8 | ||
319.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 3.4 | NC | -10 - 90 | 9150 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR-K | 3.4 | NO | -10 - 90 | 9150 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 Form A | FPM | 3.4 | NC | -5 - 110 | 9150 | G1/2 |